Eaton
10000 Woodward Avenue
Woodridge, Illinois 60517
+1 773-869-1776
+1 (773) 869-1329
cpdipresaleshelp@eaton.com
United States
Contact Us

Power Distribution Units (PDUs)

Switched

Phase
  • 3-Phase
  • Single-Phase
Form Factor
  • Horizontal (1U)
  • Horizontal (2U)
  • Vertical (0U)
Input Voltage
  • 100
  • 120
  • 125
  • 127
  • 200
  • 208
  • 220
  • 230
  • 240
  • 250
  • 360
  • 380
  • 400
  • 415
Amps
  • 0
  • 0.3
  • 0.4
  • 0.8
  • 1
  • 1.0
  • 1.5
  • 1.8
  • 2
  • 2.0
  • 2.2
  • 2.3
  • 2.4
  • 2.5
  • 2.8
  • 3
  • 3.0
  • 3.6
  • 3.8
  • 4
  • 4.4
  • 4.8
  • 4.9
  • 5
  • 5.0
  • 5.8
  • 6
  • 6.9
  • 7
  • 7.0
  • 7.1
  • 8
  • 8.25
  • 8.6
  • 9
  • 9.6
  • 9.7200
  • 10
  • 10.0
  • 11
  • 12
  • 12.0
  • 13
  • 13.0
  • 13.9
  • 14
  • 15
  • 15.0
  • 15.2
  • 16
  • 16.2
  • 17.9
  • 20
  • 20.0
  • 22
  • 23
  • 24
  • 25
  • 27
  • 27.0
  • 28
  • 29
  • 30
  • 30.0
  • 32
  • 32.0
  • 35
  • 35.0
  • 37
  • 37.0
  • 38
  • 39
  • 40
  • 43
  • 45
  • 46
  • 48
  • 50
  • 54
  • 56
  • 60.0
  • 60
  • 63
  • 63.0
  • 70.0
  • 75
  • 77
  • 90
  • 94
  • 112
  • 120
  • 125
  • 187
  • 200
  • 208
  • 225
  • 286
  • 299
  • 374
Input Plug Type
  • 332P6W
  • 360P6W
  • 460P9W
  • 516P6W
  • 532P6W
  • 560P6W
  • 560P9W
  • BS1363 13A British
  • CS8365
  • Hardwire
  • HUBBELL CS8365C 50A
  • IEC-320 C14
  • IEC-320 C20
  • IEC-60309 16/20A RED (3P+N+E)
  • IEC-60309 16A BLUE (2P+E)
  • IEC-60309 30A BLUE (3P+E)
  • IEC-60309 30A RED (3P+N+E)
  • IEC-60309 32A BLUE (2P+E)
  • IEC-60309 32A RED (3P+N+E)
  • IEC-60309 60A BLUE (3P+E)
  • IEC-60309 60A RED (3P+N+E)
  • IEC-60309 63A RED (3P+N+E)
  • NEMA 5-15P
  • NEMA 5-20P
  • NEMA L14-30P
  • NEMA L15-20P
  • NEMA L15-30P
  • NEMA L21-20P
  • NEMA L21-30P
  • NEMA L22-20P
  • NEMA L22-30P
  • NEMA L5-20P
  • NEMA L5-30P
  • NEMA L6-20P
  • NEMA L6-30P
  • Schuko 16A CEE 7/4
  • 4100P9W
Outlet Types
  • 35135 DC Power
  • 3515 DC Power
  • 47517 DC Power
  • 5-15/20R
  • 5-15R
  • 5-15R-HG
  • 5-20R
  • 5-20R-HG
  • 5521 DC Power
  • 5525 DC Power
  • 6-15/20R
  • 6-15R
  • 6-20R
  • AUS/NZ 10A
  • British BS 1363A
  • C13
  • C19
  • C39
  • C6 3-prong
  • C8 2-prong
  • Car Cigarette Lighter Adapter
  • CEE7/7
  • French/Belgian
  • Hardwire
  • Hardwire (200-240V)
  • HDMI
  • IEC309 16A BLUE (2P+E)
  • IEC309 32A BLUE (2P+E)
  • India BS 546 6A/2A
  • L14-30R
  • L21-20R
  • L21-30R
  • L5-20R
  • L5-30R
  • L6-20R
  • L6-30R
  • Network
  • Schuko Type F
  • Universal outlets
  • IEC309 60A (3PH+E)
  • IEC309 60A (3PH+N+E)
loading gif

Need Help Finding a Switched PDU?

Tripp Lite switched PDUs let you remotely control individual outlets and reboot equipment to minimize downtime and avoid expensive service calls.

Chat is Offline

Contact an EatonCare Representative
To reach an EatonCare representative, please call:
877-ETN-CARE or 877-386-2273
800-268-3578 Canada
828-651-0786 International

Need help with your purchase?
We're always available to help with questions, including product selection, sizing, installation and product customization. Call us at +1 773-869-1776 or email cpdipresaleshelp@eaton.com.